Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél edzett 03096-04004
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Kulcskarika a rögzítő csap működtetéséhez
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
9,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
U
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet
M8x1
D=csapátmérő
4
L=Hossz
40
Acélkulcs
1.4034
D4
15
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1
L1
21
Löket
S
4
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW
13
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.
Kulcskarika 1.4310.
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.