Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél edzett 03098-02105
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Sales unit
14,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
M
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
12
D=csapátmérő
5
L=Hossz
47
Acélkulcs
1.4034
D2
21
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
24
Löket
S
5
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
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
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni, hogy nyíróerők megváltoztassák a reteszelési helyzetet. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
A kiálló N alakú hernyócsavarra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi többek között a rögzítőcsap automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a távvezérlést Bowden-huzalokkal.
Ha hosszabb ideig kitolt helyzetben kell tartani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, akkor az M alakot kell használni.
A kiálló N alakú hernyócsavarra speciális fogantyúk szerelhetők fel. Emellett lehetővé teszi többek között a rögzítőcsap automatikus (programvezérelt) működtetését egy pneumatikus henger segítségével vagy a távvezérlést Bowden-huzalokkal.
Anyag
Acél kivitel:
Hüvely 1.0403.
Rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél kivitel:
Hüvely 1.4301.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Acél kivitel:
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Hüvely fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Hüvely, barnított, hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Hüvely fémtiszta és hegeszthető.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Ha a rögzítőcsap felhegesztett, akkor a hüvelyt meg kell tűzni, hogy a rugó ne károsodjon a magas hőmérséklet miatt.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.