text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with eccentric handle
Version 2
short version
Form
A
Form definition
without locknut (by Form A)
Product type
short version
Main material
steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
31,6
B=Width
17,9
D1=Thread
M12x1,5
D=pin diameter
6
L=Length
34
B1
12,9
Fx30°
1,8
L1
10
L2
8
Locknut
without locknut
SW1
14
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Travel S
6
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol a rögzítési helyzet megváltozását keresztirányú erők akadályozzák meg. Más rögzítési helyzetbe való mozgatás csak a csavar kézi kioldása után lehetséges. Ennél a rögzítőcsapnál a kioldás excenterkar segítségével történik. A rögzítőcsap kireteszelve marad, amikor a fogantyúkart túlmozgatják az excenter holtpontján.
Az ergonomikus excenterfogantyú könnyű kezelést tesz lehetővé kis erőkifejtés mellett.
Anyag

Acél kivitel:

Hernyócsavar és rögzítő stift, atomataacél.



Nemesacél kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4305.

Fogantyúkar, üvegszál erősítésű PPA termoplaszt (hőálló).

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely fémtiszta.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.

Fogantyúkar feketésszürke RAL7021 vagy közlekedési piros RAL3020.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint: max. 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Előnyök
Egyszerű és gyors kezelés.
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
Integrált reteszelő funkcióval.
Rövid kivitel.
Ideális szűkös helyviszonyokhoz.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought