text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
R
Terméktípus
menetes csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
57
D4
23
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L4
17
Löket S
6
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
6
Rugóerő, végső F2 kb. N
14
SW1
14
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a V, ill. W alakú terméket használja.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.

Kulcskarika 1.4310.


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak