text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
74
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
L1
26
L2
10
L3
23
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
SW1
19
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
Description

Termékleírás
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Acél kivitel:

menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely 1.4305.

Zárócsap edzett 1.4034.

Nem edzett zárócsap 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought