text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
12
L=Hossz
90
Acélkulcs
1.4305
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
28
L2
20
L3
25
Löket S
18
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
51
SW1
22
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Acél kivitel:

menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.



Rozsdamentes acélból készült változat:

Menetes hüvely 1.4305.

Zárócsap edzett 1.4034.

Nem edzett zárócsap 1.4305.



Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought