Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03090-72206
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Reteszelés jelölés vizuális segítségként a kívánt reteszelési helyzethez
Mennyiségi egység
12,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
jelölőgyűrűvel
Alak
B
Terméktípus
a reteszelés jelölésével
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
51,7
D2
25
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Löket
S
6
Méret
2
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
SW1
14
SW2
19
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Ha a reteszelés jelölése látható, akkor a csap teljesen ki van reteszelve vagy csak részben van bereteszelve.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Reteszelésjelző, alumínium.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Reteszelésjelző, alumínium.
Kivitel
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Reteszelésjelző pirosra eloxált.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Reteszelésjelző pirosra eloxált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Jelölőgyűrű
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.