Rögzítőcsap reteszhorony nélkül termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 03190-1410
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
16,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
ötágú csillagfogantyúval
Terméktípus
ötágú csillagfogantyúval
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
edzett, köszörült és barnított
D1=Menet
M20x1,5
D2=Külső átmérő
63
D=csapátmérő
10
L1=menethossz
24
L=Hossz
78
D3
28
D4
35,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
22,5
H2
14,5
Löket
S
10
Méret
4
SW
22
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Anyag
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Fogantyú, termoplaszt.
Fogantyú, termoplaszt.
Kivitel
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.