text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzetlen
Alaptest színe
kék passzivált
D1=Menet
M8
D=csapátmérő
5
L=Hossz
54
A
19
D2
3
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
0,9
L1
27
L2
42
L3
24
Löket S
12
Meghúzási nyomaték max. Nm
4,5
Méret
9
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
3,5
Rugóerő, végső F2 kb. N
13,5
SW1
8
Szilárdsági osztály
5.8
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
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak