Rögzítőcsap reteszhoronnyal acél kék passzivált edzetlen 03091-1410
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
9,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzetlen
Alaptest
színe
kék passzivált
D1=Menet
M16
D=csapátmérő
10
L=Hossz
102,5
A
33
D2
4,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,6
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
Löket
S
25
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
42
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
23
SW1
16
Szilárdsági osztály
5.8
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
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.