Rögzítőcsap reteszhoronnyal acél kék passzivált edzetlen 03091-1206
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
5,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzetlen
Alaptest
színe
kék passzivált
D1=Menet
M10
D=csapátmérő
6
L=Hossz
65
A
23,5
D2
3,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,1
L1
33,5
L2
51
L3
30
Löket
S
14
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Méret
2
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
16
SW1
10
Szilárdsági osztály
5.8
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
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.