Rögzítőcsap Mini nemesacél fémtiszta 03098-20-11206121
- Kompakt kivitel
- Kis helyigény
Mennyiségi egység
5,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
Mini
Alak
A
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M12x1,5
D=csapátmérő
6
L=Hossz
39
Acélkulcs
1.4305
D2
29
D3
20
F x 30°
1,8
L1
10
L2
23
L3
31
Löket
S
6
Méret
2
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
19
SW1
14
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
Ha a kioldott helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani, és meg kell akadályozni, hogy a reteszelőcsap visszaugorjon, akkor a C alakú terméket kell használni.
A Mini kivitelű reteszelőcsapok sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé, különösen szűk helyeken. Hely- és költségtakarékos alternatívát nyújtanak az ismert beépítési formákhoz.
Anyag
Acél változat:
Szabadon vágható acélból készült menetes hüvely.
Zárócsap 1.4305.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely és zárócsavar 1.4305.
Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL 7021 vagy közlekedési piros RAL 3020.
Felszerelés
A villáskulccsal történő beszereléskor a rögzítőstiftet ki kell húzni.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk, nemesacél 03089.
Hatlapú anyák 07212.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Hatlapú anyák 07212.
Pozicionáló perselyek rögzítőcsapokhoz 03099-50.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.