text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
nikkelezett
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
szemcseszórt
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
61
Acélkulcs
1.4404
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
15
L2
12
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
32
SW1
22
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag

Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.

Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift 1.4404.

Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és csiszolt, fémtiszta.

Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak