Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél edzett 03089-007410
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
Mennyiségi egység
41,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Kivitel 2
rövid kivitel
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
rövid kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
61
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
15
L2
12
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
32
SW1
22
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával vehető fel. Ha a kinyomást hosszabb időre kell végrehajtani és meg kell akadályozni a rögzítő stift visszaugrását, úgy a C, ill. D alakot kell használni.
Anyag
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú 1.4305.
Rögzítőstift, edzett 1.4034.
Rögzítőstift, nem edzett 1.4305.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, gomba alakú fogantyú és rögzítőstift 1.4404.
Kivitel
Nemesacél kivitel A1:
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és csiszolt, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és csiszolt, fémtiszta.
Nemesacél kivitel A4:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, fémtiszta vagy homokfúvott.
Rögzítőstift, köszörült és vegyileg nikkelezett.
Rögzítőstift, köszörült, fémtiszta.
További információk
A felhasznált anyagok széles körű alkalmazást tesznek lehetővé.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült rögzítőcsapokat javasoljuk.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek, nemesacél vékony falú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.