Rögzítőcsap reteszhorony nélkül nemesacél fémtiszta 03092-01-13105080
- Húzógyűrű, kerek vagy ovális, működtető elemként
- Előnyös árú kivitel
- Felhasználás szűk beépítési helyeken
Mennyiségi egység
4,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
eco
Alak
R
Alaktípus
húzógyűrűvel, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M8
D=csapátmérő
5
L=Hossz
47,9
D4
19
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Löket
S
5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
7
Méret
1
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél csatlakoztatását is.
Az ovális húzógyűrűvel rendelkező kivitelek átmenő furatokba is beszerelhetők és működtethetők.
A nem köszörült és nem edzett rögzítőstiftekkel rendelkező rögzítőcsapok kedvező árú alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz képest. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek nem érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál az ellendarabba történő fúráskor léphetnek fel.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél csatlakoztatását is.
Az ovális húzógyűrűvel rendelkező kivitelek átmenő furatokba is beszerelhetők és működtethetők.
A nem köszörült és nem edzett rögzítőstiftekkel rendelkező rögzítőcsapok kedvező árú alternatívát jelentenek a meglévő rögzítőcsapokhoz képest. Ez a pontosság viszont számos felhasználáshoz elegendő. Az alacsonyabb gyártási tűréshatárok miatt a termékek nem érzékenyek az egytengelyűségi hibákra, amelyek a rögzítőcsapok beállításnál az ellendarabba történő fúráskor léphetnek fel.
Anyag
Acél kivitel:
Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift 1.4305.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4305.
Kulcskarika, nemesacél 1.4310.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
Menetes hüvely, kékre passzivált.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, nem edzett, fémtiszta.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
Az összeszerelés során be kell tartani a megadott maximális meghúzási nyomatékot.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.