Pozicionáló henger gyorsrögzítő rendszerrel edzett acél 03153-116025
- Gyors nyitás és zárás
- Mechanikus pozícionáló és befogórendszer
- Különböző rendszerméretek
- Nagy tartóerők
- Különböző felfogólemez-vastagságok
Mennyiségi egység
103,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
gyorsrögzítő rendszerrel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
D=csapátmérő
16
L=szárhossz
41,5
D1
32
D2
20
Felfogólap-
vastagság ±0,05
25
L1
15
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
Rögzítőerő
F kN
8
SW
6
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
Pozicionáló hengerek gyorsszorító rendszerrel további időmegtakarításhoz a felszerelésnél.
A pozicionáló hengert helyezze a befogófuratba, és nyomja be a gombot. A három állítógolyó így kifelé egymástól szétválik a komponensek pozicionálásához. Ezt követően 1/4 fordulattal, imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavart, ami biztosítja a komponensek alakzáró és biztonságos befogását.
A pozicionáló hengert helyezze a befogófuratba, és nyomja be a gombot. A három állítógolyó így kifelé egymástól szétválik a komponensek pozicionálásához. Ezt követően 1/4 fordulattal, imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavart, ami biztosítja a komponensek alakzáró és biztonságos befogását.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.