Pozicionáló henger pneumatikus nemesacél 03161-10-10141
- Alkalmas automatizálási folyamatokhoz
- Pneumatikus működtetés
- Kompakt kivitel
- Rozsdamentes
Mennyiségi egység
95,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Alak
B
Alaktípus
pneumatikus szorítású
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
D=átmérő
19
F=
Szorítóerő
N
150
H=Magasság
5,5
SW=kulcsnyílás
19
D1
10
D2
M14x1
D3
23
D4
M5
H1
21
H2
4,5
H3
26,5
H4
10
Rögzítőerő
N
300
UNSPSC Code
31162800
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 0,7
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
Az A alakot kiindulási állapotában egy rugó feszíti. A pozicionáló hengert sűrített levegő oldja ki.
A B alakot kiindulási állapotában meg van feszítve. A pozicionáló hengert sűrített levegő fogja be.
A B alakot kiindulási állapotában meg van feszítve. A pozicionáló hengert sűrített levegő fogja be.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A alak jelölése jelleggörbével.
További információk
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ± 0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Több pozicionáló egység használata esetén a ± 0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Felszerelés
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
Rajzi hivatkozás
1) A alak jelleggörbéje
2) Pneumatika csatlakozó
3) Felfogó persely pozicionáló hengerhez
4) Pozicionáló henger A alak
5) Pozicionáló henger B alak
2) Pneumatika csatlakozó
3) Felfogó persely pozicionáló hengerhez
4) Pozicionáló henger A alak
5) Pozicionáló henger B alak
Accessory
Felfogó persely, 03161-11 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.