Pozicionáló egység rugós edzett acél 03170-15061
- Furatos munkadarabok pozicionálása és felhelyezése
- A alak: pozicionáló és támasztóelem
- B alak: pozicionáló elem
Sales unit
119,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Pozicionáló egység
Kivitel 1
rugós
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
szerszámacél
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
Fogadó-
furat
ø3,8 - ø5,2*
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
3,5
M
6
N
5,4
R
15
Rugóerő
kónusz
N
6,4 - 19,3
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.