Pozicionáló csap szétnyíló edzett acél 03151-2024
- Raszterfuratos lemezek pozicionálásához T-hornyos gépasztalokon
- Kétoldalról kezelhető
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
34,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló csap
Kivitel 1
szétnyíló
Alak
B
Alaptest
anyaga
edzett acél
B1=Csapátmérő
28
B
24
B2
32
D
20
Javasolt
átmérő
20,01 ±0,01
Rögzítési mód
beragasztás
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított. Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
További információk
A szétnyíló pozicionáló csapokkal pl. furatos lemezek pozicionálása végezhető el T-hornyos gépasztalokon (lásd ábra). A pozicionálandó lemezeknek két, a szétnyíló szárnak megfelelő furattal kell rendelkeznie.
A feszítőcsavar egy átmenő belső hatlappal rendelkezik és ily módon két oldalról is használható.
A feszítőcsavar egy átmenő belső hatlappal rendelkezik és ily módon két oldalról is használható.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfuratos lemez
2) Szorítóvas
3) Gépasztal
4) Pozicionáló csap, szétnyíló
2) Szorítóvas
3) Gépasztal
4) Pozicionáló csap, szétnyíló
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.