Felfogó persely nemesacél 03156-02-25
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Elülső oldali szerelés
- Edzett
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Mennyiségi egység
67,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
25
L=Hossz
19,94
B
11
D1
30,4
D2
54,99
D3
6,4
D4
42
D5
55
D6
25,5
D7
M6x10
L1
7
Min.
alaplap-
vastagság H
25
S
25
T
20,32
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
Rögzítőcsavarok mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.