text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
30
L=Hossz
21,8
D1
36,2
D2
48,2
D3
42,03
D5
42
D6
49
L1
10,63
L2
11,18
Min. alaplap- vastagság H
30
T
10,95
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.

Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak