Positioning pin milled free tool steel black oxidised 03150-14
- Ütközőként és talpként is alkalmazható
- Nagy körfutási pontosság
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Mennyiségi egység
12,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Positioning pin
Version 1
milled free
Main
material
tool steel
Main
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
22,5
D2=Pin diameter
14
B
5,6
B1
18
Kind of fastening
precision diameter
L1
8
L2
14
L3
3
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
Material
Tool steel.
Version
Hardened.
Note
Top face with centrebore.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.