text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító csap
Kivitel 1
központfúráshoz
Kivitel 2
for baseplates with T-slot
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
D=csapátmérő
30 h6
G
M6
L
87
L1
44
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
betétedzésű.
Illesztett átmérő, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Accessory
Paletták 01148.
Felfogó hasáb 01850.
Felfogó hasábok 01854, 01855, 01856.
Felfogó derékszög 01265, 01267.
Alaplemezek 01126-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought