Centring clamp pneumatic stainless steel 03161-20-16
- Változtatható befogási tartomány
- Alkalmas automatizálási folyamatokhoz
- Rozsdamentes
Mennyiségi egység
167,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
pneumatikus
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
B=Szélesség
36
D=átmérő
20
H=Magasság
10
L=Hossz
40
B1
28
B2
5
B3
5
B4
7,5
D1
16
D2
M5
D3
M3
D4
M3
D5
4,2
H1
14,7
H2
11,3
H3
6
H4
17,5
H5
10
H6
30
H7
40
H8
13
H9
18
L1
22
L2
18
L3
8
Rögzítőerő
N
77
UNSPSC Code
31162800
Üzemi
nyomás
MPa
0,3 - 0,7
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
A munkadarab befogása és kioldása sűrített levegő segítségével történik.
A lehetséges befogási átmérő 16 - 20 mm között van.
A lehetséges befogási átmérő 16 - 20 mm között van.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Az alulról rögzíthető M4x35 hengeresfejű csavarok a szállítási terjedelem részét képezik.
A felülről rögzíthető süllyesztett fejű M5 hengeresfejű csavarok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
A felülről rögzíthető süllyesztett fejű M5 hengeresfejű csavarok nem képezik a szállítási terjedelem részét.
További információk
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra, valamint Ra 1.6 µm felületi érdességre vonatkoznak.
Az ismétlési pontosság itt kb. ±0,2 mm.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra, valamint Ra 1.6 µm felületi érdességre vonatkoznak.
Az ismétlési pontosság itt kb. ±0,2 mm.
Rajzi hivatkozás
1) ”Befogási” helyzet
2) ”Kioldási” helyzet
3) Rögzítőlemez
4) O-gyűrű
5) ”Befogás” csatlakozó
6) ”Kioldás” csatlakozó
7) M4 hengeresfejű csavar
8) M5 hengeresfejű csavar süllyesztett fejjel
9) Munkadarab
2) ”Kioldási” helyzet
3) Rögzítőlemez
4) O-gyűrű
5) ”Befogás” csatlakozó
6) ”Kioldás” csatlakozó
7) M4 hengeresfejű csavar
8) M5 hengeresfejű csavar süllyesztett fejjel
9) Munkadarab
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.