text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
Tájolócsaphoz
Kivitel 2
hengeres
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
25
D=átmérő
16,1
H=Magasság
9,5
D2
24,6
D3
44
D4
5,5
D5
9,5
D6
M5
D7
34
D8
24,8
D9
45
H1
11
H2
7
H3
4
H4
7,5
H5
10
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogó perselyek a berendezésben vagy a cserélhető lemezekben vannak elhelyezve, és ellendarabot képeznek a pozicionáló henger felé.
A fogadó perselyek egy illeszkedő furatban vannak központosan elhelyezve, és 4 csavarral rögzíthetők.
A napi alkalmazás során a pozicionáló henger golyói belekapaszkodnak a fogadó persely aljzatába, és így gyors, biztonságos és nagy pontosságú cserélhető egységet képeznek.
A beállítási és csereidők így minimálisak.
Accessory
03161 Pozicionáló henger, pneumatikus.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak