Felfogó persely edzett acél 03155-35
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Hátoldali szerelés
- Nemesített és barnított
Mennyiségi egység
51,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=furatátmérő
35
L=Hossz
25,1
D1
41,3
D2
54,2
D3
48,03
D5
48
D6
55
L1
12,18
L2
14,78
Min.
alaplap-
vastagság H
32
T
12,5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.