Pozicionáló henger Ball Lock edzett acél 03153-300201
- Befogás szerszám nélkül
Mennyiségi egység
113,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
csillagmarkolattal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
D=csapátmérő
30
L=szárhossz
49
D1
50
D2
M10
D3
40
Felfogólap-
vastagság ±0,05
20
H
max.
45
L1
13
L2
25
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
15
Rögzítőerő
F kN
44
SW
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, csapágyacél.
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Menetes csap, acél.
Golyók, csapágyacél.
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Csillagfogantyú, fekete, piros fedéllel.
Menetes csap, kékre passzivált.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Csillagfogantyú, fekete, piros fedéllel.
Menetes csap, kékre passzivált.
További információk
A csillagfogantyú meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és a három rögzítőgolyót kifelé nyomja, ahol azok a felfogó perselybe szorulnak.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel a gép beállítási ideje akár 12-szer rövidebb, mint a hagyományos módszerekkel.
Felszerelés
1. Először csavarozza ki a menetes csapot a pozicionáló hengerből.
2. Csavarozza be a csillagfogantyút.
2. Csavarozza be a csillagfogantyút.
Előnyök
Befogás szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
03153 Ball-Lock pozicionáló hengerek.
06220 Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336.
06220 Csillagfogantyúk, hasonló, mint DIN 6336.
Accessory
03153 Javítókészlet.
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
03154 Központosító hüvelyek.
03155 Felfogó perselyek, A alak (hátoldalon bepréselt).
03156 Felfogó perselyek, B alak (elülső oldalon csavarozott).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.