Párhuzamos idom acél edzett és köszörült 03200-07
- Munkadarabok párhuzamos megtámasztására szerszámgépeken és csavaros satukon
- 1. pontossági fok
- Páronként IT 5 tűrés
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
87,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Párhuzamos idom
Kivitel 2
párban szállítva
DIN
DIN 6346
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
5
H=Magasság
16
L=Hossz
100
1. tűrés
0,008
2. tűrés
0,005
Tűrés 1 páron
belül IT 5
±0,008
Tűrés 1 páron
belül IT 5 (2)
±0,005
Tűrés a
DIN ISO 2768-mK szerint
±0,2
Tűrés a
DIN ISO 2768-mK szerint (2)
±0,1
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült. 1-es pontossági fok, IT 5 páronkénti tűrés, DIN ISO 2768-mK névleges mérettűrés.
Egyedi igényre
Több azonos pár.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.