Clamping pin nemesacél 03192-25-16
- Egyszerű szerelés
- Két méret
Mennyiségi egység
4,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítócsap
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=átmérő
6
H=Magasság
7,6
L=Hossz
5,8
SW=kulcsnyílás
5
D1
7
H1
0,5
M
M04X0,7
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A szín eltérhet a kép megkeményedése miatt.
Működési mód
Csavarja a szorítócsapot a menetbe és húzza meg. Lásd a szerelési rajzot.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
03161-15 kerek pozicionáló felfogó.
03161-16 peremes pozicionáló felfogó.
03161-16 peremes pozicionáló felfogó.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.