Központosító darab edzett acél 03160-03
- Kör alakú alkatrészek központosításához
- Tűréskiegyenlítés hosszlyukakon keresztül
Mennyiségi egység
116,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító darab
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
50
L=Hossz
63
S=Magasság
16
A
50
A1
32
A2
16
B1
25
D
11
D1
max.
58
L1
31,5
S1
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.