text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó
Kivitel 1
befogótokmányhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nikkelezett
D2=Menet
M12
D=külső átmérő
160
F1=Maks. külső befogás (kN)
12
F2=Max. belső befogás (kN)
10
H=Magasság
50
A
60
Alábbi csavarokhoz
M12
D1
63
D3
110
D4
M12x1,75
D5
12
H1
24
Meghúzási nyomaték max. Nm
40
SW
10
T
14
T1
13
T2
25
UNSPSC Code
31161605
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
A felfogóval a befogótokmányok, valamint külső és belső beszorítások foghatók be.
A felfogót az oldalsó szorítócsavarral lehető működteti és a munkadarab kerületére szorítani.
A felfogók hengeres illesztőszeggel az elfordulás ellen biztosíthatók.
A befogótokmányokat 2 hengeres illesztőszeggel lehet a felfogón pozicionálni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought