text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Excenterkar
Kivitel 1
szorító tüskével
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
Vörös
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
41,7
B=Szélesség
14,4
H1=Magasság
13
L=menethossz
10,4
A
36,2
D
10
D1
12
H
9
H2
25
H3
10,4
Kézi erő FH N
90
Méret
9
Rögzítőerő F kN
1,35
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A szabadalommal védett befogórendszerrel két elemet szerszám nélkül alakzáró kötéssel állítják helyzetbe, majd erőzáró kötéssel szorítják egymáshoz. A befogási tartomány, ill. vagy a szorítóerő állítható.
Anyag
Fogantyú, EN AC-46200 alumíniumöntvény.
Nyomóalátét, üvegszál-erősítésű PA 66 GF 35-X műanyag.
Tengelycsap, nemesacél.
Összekötő rúd, alátét, szorító tüske, tányérrugó, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Fogantyú, porszórt bevonatú finomstruktúrájú fekete vagy finomstruktúrájú RAL 3003 rubinvörös.
Nyomóalátét, fekete.
Alátét, kékre passzivált vagy fémtiszta.
Összekötő rúd és szorítótüske, barnított vagy fémtiszta.
További információk
Csavarhúzó segítségével egyedileg beállítható a rögzítőerő az összekötő rúdon. Előbeállításként az excenteres szorítókar függőleges helyzete javasolt, ha a szorító tüske a furatban van.
A befogó rendszer működését H7-es tűrésű furatokban tesztelték. Az összes rögzítőerő érték irányértéknek számít, biztonsági tényező nélkül.
A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy megfelel-e az adott alkalmazáshoz.
Előnyök
Két elem szerszámok nélkül összekapcsolható. Az alkatrészek beszorított állapotban optimálisan középpontozott helyzetben vannak. A kompakt kialakításnak köszönhetően az excenteres szorítókarral rendelkező szorító tüske zsákfuratokban is használható. A furatok méreteivel szemben nincsenek különleges követelmények. A felületnek és az alaknak sem kell különleges tulajdonságokkal rendelkeznie.
Működési elv
A befogórendszert nyitott állapotban helyezik a furatba. A zárási folyamat elején a szorító tüske kitágul, és beszorul az alsó elembe. Az integrált tányérrugó-csomag leszorító hatást hoz létre, amely a bezárási folyamat végén a két elemet egymáshoz szorítja.
Rajzi hivatkozás
1) működésbe hozva
2) nincs működésbe hozva
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought