Befogópatron 03166-090072
- Mechanikus működtetés
- Szabálytalan kontúrokkal rendelkező munkadarabok befogására
- Saját berendezésekbe és befogórendszerekbe való beszerelésre
- Nagy ismétlési pontosság
Mennyiségi egység
545,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Befogópatron
B
10
D
90
D1
95
D2
42
D3
23
D4
8
D5
60
D6
M10x20
D7
22
D8
M5
D9
M8
E
17
E1
36
H
72,5
H1
14
H2
46
H3
38,5
H4
57
H5
28
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
100
S
6
Szorítóerő
N
6000
Szorítófogó
rendelési száma
03166-090034
T
15
T1
7
T2
8
T3
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
Ház és szorító gyűrű, 1.0503 nemesíthető acél.
Felfogócsap, 1.7220 nemesíthető acél.
Befogó tokmány, 3.4365 alumínium.
Felfogócsap, 1.7220 nemesíthető acél.
Befogó tokmány, 3.4365 alumínium.
Kivitel
Ház, felfogócsap és szorító gyűrű, barnított.
Befogó tokmány, kékre eloxált.
Befogó tokmány, kékre eloxált.
További információk
A szorítócsavart ne működtessük szorító gyűrű vagy behelyezett munkadarab nélkül.
Az oldalsó szorítócsavarral a munkadarabot a kerületén lehet megszorítani.
A befogó patron megmunkálás révén a munkadarab különböző kontúrjaihoz igazítható.
Ideális befogó elem munkadarab megmunkálásához megmunkáló központokon, maróközpontokon, valamint 5 tengelyes gépeken stb.
Az oldalsó szorítócsavarral a munkadarabot a kerületén lehet megszorítani.
A befogó patron megmunkálás révén a munkadarab különböző kontúrjaihoz igazítható.
Ideális befogó elem munkadarab megmunkálásához megmunkáló központokon, maróközpontokon, valamint 5 tengelyes gépeken stb.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.