text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menesztőcsap
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
H=Magasság
26
L=Hossz
17,5
D
8,4
D1
13,5
Horonyszélesség
19
L1
7,5
T
8,3
UNSPSC Code
31161508
alábbi sz. orsófejhez
45
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
Betétedzett acél.
Kivitel
betétedzett barnított és köszörült.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought