text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
DIN
DIN 6885
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
8
H=Magasság
7
L=Hossz
16
UNSPSC Code
31161605
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Reteszek, nemesacél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought