text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Retesz
DIN
hasonló, mint a DIN 6885
Alak
A
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
B=Szélesség
8
L=Hossz
14
H
7
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
Z141 ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A tengely-agy kapcsolat megvalósítására reteszeket használnak. Lényegében egy alakzáró kapcsolatról van szó, amely a nyomatékok átvitelére szolgál.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak