Parallel key ceramic white 03288-01-06X22
- Rendkívül kopásálló
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Frekvenciasemleges
Sales unit
100,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Parallel key
DIN
similar to DIN 6885
Form
A
Main
material
ceramic
Main
colour
white
B=Width
6
L=Length
22
H
6
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
Description
Anyag
Z141 ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A tengely-agy kapcsolat megvalósítására reteszeket használnak. Lényegében egy alakzáró kapcsolatról van szó, amely a nyomatékok átvitelére szolgál.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.