text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Dowel pin
Version 1
Internal thread
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread
M6
D=diameter
10
L=Length
60
L1 ca.
1,2
L2 ca.
3
T
10
UNSPSC Code
31161601
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett, keménység 60 ±2 HRC, futtatott, köszörült és tükrösített.
További információk
A belső menetes hengeres szegeket főként zsákfuratokban használják. A köszörült felület megakadályozza a levegő kompressziót a zsákfuratokban.
A menet a lehúzószerszám 03328 felfogására szolgál.
Rajzi hivatkozás
1) Köszörült felület
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought