Hengeres szeg nemesacél fémtiszta 03320-10-1120X060
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
Sales unit
14,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dowel pin
ISO
2338
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D=diameter
12
L=Length
60
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161601
Z1
2,5
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
Description
Anyag
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.