text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres szeg
DIN
hasonló, mint a DIN 6325
Alaptest anyaga
kerámia
Alaptest színe
fehér
D=átmérő
5
L1=Hossz
16
L2
1,2
R
5
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,75
Z2
0,5
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
Kábeltömszelencék Z101
Kivitel
köszörült.
További információk
A hengeres illesztőszegek méretei DIN 6325 szerint
Előnyök
- Ideális a készülékgyártásban
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetel
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak