Roll dowel Slitted steel bright 03315-080X40
- For connecting and positioning workpieces one under the other
- Reusable
- High shear forces transferred
- Impervious to impact and striking forces
Mennyiségi egység
€1.37
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőhüvely
Kivitel 1
réselt
Kivitel 2
nehéz kivitel
ISO
ISO 8752
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
8
L=Hossz
40
A
2
D1
max.
8,8
D2
5,5
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
42,76
S
1,5
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
Material
Spring steel or stainless steel 1.4310.
Version
Bright.
Note
The nominal diameter of the pin is the same as the receiving hole diameter. The recommended hole tolerance is ISO H12.
Due to the chamfered end, the pins can be inserted easily into the hole with a hammer or using automatic placement. After insertion, the plus tolerance of the pins results in a vibration-proof seating.
The pins can be easily removed using a mandrel and reused several times.
The pins can transmit high shear forces and are resistant to shocks and impacts due to their spring properties.
The values specified for the shear force only apply to spring steel.
Due to the chamfered end, the pins can be inserted easily into the hole with a hammer or using automatic placement. After insertion, the plus tolerance of the pins results in a vibration-proof seating.
The pins can be easily removed using a mandrel and reused several times.
The pins can transmit high shear forces and are resistant to shocks and impacts due to their spring properties.
The values specified for the shear force only apply to spring steel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.