Locking pin with mushroom grip thermoplastic 03195-2506030
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Egyszerű kezelés
Mennyiségi egység
10,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with axial locking
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
6
L=Length
30
D
25
D2
6,5
D3
14
L1
7
L2
17,7
L5
37
Receiving
hole
H11
6
Shearing force
double shear
max.kN
22
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
Material
Grip thermoplastic.
Steel parts stainless steel.
Steel parts stainless steel.
Version
Grip black.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Locking pins are used for quick and easy fixating and joining of parts and workpieces.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Accessory
Safety spiral cable 03199-10200
Restraining cable with eye 03199-....
Key ring 03199-15/19/23
Locating bushes for ball lock pins 03197....
Restraining cable with eye 03199-....
Key ring 03199-15/19/23
Locating bushes for ball lock pins 03197....
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.