text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csapszeg
Kivitel 1
kulcskarikával
Kivitel 2
axiális biztosítóval
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
L=Hossz
20
D
23
D2
6,5
L1
7
L5
27
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
22
UNSPSC Code
31162800
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
Csap, acél.
Kulcskarika, nemesacél.
Kivitel
Csap, horganyzott.
Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max

A kulcskarikás rögzítő csapok költséghatékony alternatívát nyújtanak a rögzítő csapokkal szemben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought