Golyós rögzítőcsap gombafejmarkolattal nemesacél 03418-12508080
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Helytakarékos
- Önbiztosító
Sales unit
29,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
high shear strength
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D1=Pin diameter
8
L=Length
80
D
25
D2
9,5
D3
14
L1
7,8
L2
33
L5
87,8
Receiving
hole
H11
8
Shearing force
double shear
max.kN
63
Steel code
1.4542
ball lock pin
grip
mushroom grip small
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
Description
Anyag
Gomba alakú fogantyú és nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Csap, 1.4542 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok alkatrészek gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók megbízhatóan rögzítik a csatlakozást.
Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.
A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.
A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A nagy nyírószilárdságú golyósretesz-csapokat a csapon látható vájatról ismerhetők fel.
Előnyök
Nagyobb teherbírás a szabványos golyósretesz-csapokhoz képest.
Az 1.4542 nemesacél csap edzett, és nagy nyírószilárdság és rendkívüli teherbírás jellemzi.
Az 1.4542 nemesacél csap edzett, és nagy nyírószilárdság és rendkívüli teherbírás jellemzi.
Accessory
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Biztosító spirálkábel 03199
Tartókötél kötélszemmel 03199
Kulcskarika 03199
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.