text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
forgó működtetővel
Kivitel 2
csap nemesacél
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
D1=Csapátmérő
10
D
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H
31
H1
10
Hőállóság
≤130 °C
Kihúzóerő F kN
1,5
L2
27,5
L5
22
M
M3x4
Nyíróerő kN
9
Rögzítőerő N
150
Szorítóerő N
50
T
12
T1
12-20
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél ház.
Acél vagy nemesacél csap.
Termoplaszt PA (poliamid) vagy nemesacél forgófej.
Nemesacél golyó és rugó.
Kivitel
Csupasz ház csupasz.
Nemesített és nikkelezett acél csap.
Nemesített nemesacél csap.
Fekete vagy csupasz üvegszál erősítésű forgófej.
Nemesített golyó.
További információk
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 20 mm lemezvastagságig.
Rögzítőcsavarok M2 ill. M3 mellékelve

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak 03192-02 tartópersely esetén érvényesek.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogópersely 03192-02.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak