text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Version 1
with rotary actuation
Version 2
pins steel
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
polyamide
Component colour
black
D1=Pin diameter
10
Clamping force N
50
D
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
H
31
H1
10
Holding force N
150
L2
27,5
L5
22
M
M3x4
Pullout force F kN
1,5
Shearing force kN
9
T
12
T1
12-20
Temperature resistance
≤130 °C
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél ház.
Acél vagy nemesacél csap.
Termoplaszt PA (poliamid) vagy nemesacél forgófej.
Nemesacél golyó és rugó.
Kivitel
Csupasz ház csupasz.
Nemesített és nikkelezett acél csap.
Nemesített nemesacél csap.
Fekete vagy csupasz üvegszál erősítésű forgófej.
Nemesített golyó.
További információk
1. szerelési lehetőség 6 mm vagy 12 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség 20 mm lemezvastagságig.
Rögzítőcsavarok M2 ill. M3 mellékelve

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak 03192-02 tartópersely esetén érvényesek.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogópersely 03192-02.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak