text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Material
Housing stainless steel.
Pin steel or stainless steel.
Knob PA thermoplastic (polyamide) or stainless steel.
Ball and spring stainless steel.
Version
Housing bright.
Steel pin tempered and nickel plated.
Stainless steel pin tempered.
Twist knob fibreglass reinforced, black or bright.
Ball tempered.
Note
Mounting option 1 for plate thickness 6 or 12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness up to 20 mm.
Including M2 or M3 fastening screws

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Attention
A megadott meghúzási nyomatékok csak 03192-02 tartópersely esetén érvényesek.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogópersely 03192-02.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak