Mágneszár poliamid fekete 03075-11-28401
- Rugalmas pozicionálás
- 2 különböző tartóerő
Mennyiségi egység
5,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágneszár
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
A=Furattávolság
30
A1
13,5
B
28
D
6,3
Ellendarab
Laposfejű csavar M5x6
H
20
H1
10
L
40
L1
19
Rögzítőerő
F2
N
10
Tartóerő
F1
N
20
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Poliamid, üvegszál erősítésű
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
laposfejű csavarok DIN 921, acél.
Tartólemez, acél.
Kivitel
fekete.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
Laposfejű csavar és tartólemez, horganyzott.
További információk
Mágneszár billenő- és tolóajtókhoz. A hosszanti furatok rugalmas pozicionálást tesznek lehetővé aluprofilokon és lapos elemeken.
Rajzi hivatkozás
1) Laposfejű csavarok
2) Tartólemez
2) Tartólemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.