Locating pin Internal thread one side stainless steel 03108-520
- Megkönnyítik az összeszerelési folyamatot
- A golyós rátét minimalizálja a szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz
- Acél vagy nemesacél kivitel
- Edzett és köszörült acél
- Köszörült és kolsterizált nemesacél
Sales unit
37,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
Internal thread one side
Form
B1
Form definition
Stepped with ball-end
Main
material
stainless steel
C= diameter
20
A
20
B
14
D
14
E
20
F
5
G
M5
H
10
J
R 5
Kind of fastening
precision diameter
Size
1
Thread core hole
Blind hole
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
Description
Anyag
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
A golyós rátétes felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mivel az illesztésnek megfelelően vannak kialakítva. A szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz vagy a feltolás során nem a csap tengelyére ható erők idéznek elő, a golyós rátét minimalizálja (lásd 1. ábra).
Rajzi hivatkozás
B1) Internal thread one side in blind hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
B2) Internal thread both sides in blind holes
B3) Internal thread both sides in through hole
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.