text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogócsap
Kivitel 1
Belső menet, kétoldali
Alak
A2
Alaktípus
golyós rátéttel
Alaptest anyaga
szerszámacél
C=átmérő
40
A
40
B
40
D
40
E
40
F
10
G
M6
H
12
J
R 10
Menet magfurat
Zsákfurat
Méret
2
Rögzítési mód
illesztett átmérő
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
Szerszámacél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, edzett és köszörült.
Nemesacél, köszörült és kolszterizált.
További információk
A golyós rátétes felfogócsapok megkönnyítik az illesztési folyamatot, mivel az illesztésnek megfelelően alakíthatók. A szorulásra való hajlamot, amelyet a ferdén felhelyezett csap okoz vagy a feltolás során nem a csap tengelyére ható erők idéznek elő, a golyós rátét minimalizálja (lásd 1. ábra).
Rajzi hivatkozás
A1) Belső menet, egyoldali, zsákfurattal
A2) Belső menet, kétoldali, zsákfurattal
A3) Belső menet, kétoldali, átmenő furattal
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak